(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø50. 8. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.
Part Number |
---|
RZ-5015P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Roller Pitch P (mm) | Machine Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 75 ~ 200 | 500 ~ 3000 |
Loading...Tải…
Roller Material | Steel | Roller Outer Dia. D(Ø) | 50.8 | Roller Thickness t(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For transporting small items / Medium Load | Frame Type | Straight | Roller Type | Straight |
Frame Material | Steel | Frame Surface Treatment | ZAM Plating | Roller Surface Treatment | Hot Zinc Plating |
Machine Height H(mm) | 100 | Roller Strength(N / 1pc.) | ::2400 | Specifications | Standard |