(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
If the need is for the MISUMI lowest cost vacuum valve, use CONSUSS.
This offers a vacuum valve with high quality and low cost.
Part Number |
---|
CSH-NWS2-25-L |
CSH-NWS2-40-L |
CSH-NWS2-50-L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
4,505,296 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 25 | ||
7,602,956 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | ||
10,984,428 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 50 |
Loading...Tải…
Type | Manual vacuum valve | Application | Single Item Operating | Mounting Orientation | Direct |
---|---|---|---|---|---|
Pipe Port Type | Flange | Flange Type | NW | Material | Stainless steel 316 |