(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A multi-use piston bearing with back-up ring, for use with packings groove compatible with SKY packing. Can be mounted to an integrated groove.
Application | Reciprocating Motion | Gasket Type | Piston Bearing | Material | Polyamide (PN104) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part WPB-75 in the [Oil Pressure Use] WPB E-Sleeve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WPB-75 trong chuỗi [Oil Pressure Use] WPB E-Sleeve.
Part Number |
---|
WPB-115 |
WPB-120 |
WPB-125 |
WPB-140 |
WPB-80 |
WPB-90 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter D (Ø) | I.D. d (Ø) | Width H (mm) | Applicable Packing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714,065 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 115 | 100 | 30 | SKY-100 | ||
714,065 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 120 | 106 | 30 | SKY-106 | ||
714,065 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 125 | 112 | 32 | SKY-112A | ||
1,322,710 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 140 | 125 | 36 | SKY-125 | ||
311,073 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 80 | 71 | 20 | SKY-71 | ||
426,511 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 80 | 20 | SKY-80 |