(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Protects packing or bearing by preventing intrusion of external dust. Metal ring baked type equipped by press fit in a groove. Usable under exposure to dust, earth and sand, rain water, etc.
Application | Reciprocating Motion | Gasket Type | Dust Seal | Material | NBR(RN807) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCB-8 in the SCB Scraper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCB-8 trong chuỗi SCB Scraper.
Part Number |
---|
SCB-106 |
SCB-110 |
SCB-112 |
SCB-80 |
SCB-85 |
SCB-90 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter D (Ø) | I.D. d (Ø) | Width H (mm) | Retaining Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884,055 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 120 | 106 | 11 | DSP-106 | ||
884,055 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 126 | 110 | 12 | DSP-110 | ||
1,177,983 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 128 | 112 | 12 | DSP-112 | ||
506,590 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 94 | 80 | 11 | DSP-80 | ||
592,250 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 99 | 85 | 11 | DSP-85 | ||
592,250 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 104 | 90 | 11 | DSP-90 |