(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Packing designed with a focus on eccentric tracking properties and, balancing durability and friction. For dual pressure-type pistons; groove compatible with PSD packings.
Application | Reciprocating Motion | Gasket Type | Piston Gasket | Material | NBR(RN729) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PPD-12 in the [For Pneumatics] PPD Packing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PPD-12 trong chuỗi [For Pneumatics] PPD Packing.
Part Number |
---|
PPD-10 |
PPD-100 |
PPD-125 |
PPD-16 |
PPD-20 |
PPD-25 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter D (Ø) | I.D. d (Ø) | Width H (mm) | Compatible PSD packing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,841 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 5.4 | 1.6 | PSD-10 | ||
300,613 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 100 | 85 | 5.6 | PSD-100 | ||
801,486 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 125 | 110 | 5.6 | PSD-125 | ||
117,841 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 16 | 11.4 | 1.6 | PSD-16 | ||
85,568 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 20 | 14 | 2.2 | PSD-20 | ||
87,165 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 25 | 17 | 3 | PSD-25 |