(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[For Pneumatics] PDU Packing (PDU-8F)

[For Pneumatics] PDU Packing (PDU-8F)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      63,656VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Dust seal with packing for compact mounting spaces.

Part Number
PDU-8F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter D
(Ø)
I.D. d
(Ø)
Material Specifications Width H
(mm)

212,266 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 128[Fluororubber] FKM(RF905)For Heat Resistant4.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Reciprocating Motion Gasket Type Rod Gasket

Please check the type/dimensions/specifications of the part PDU-8F in the [For Pneumatics] PDU Packing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PDU-8F trong chuỗi [For Pneumatics] PDU Packing.

Products like this...

Part Number
PDU-10Z
PDU-12F
PDU-14F
PDU-14Z
PDU-16F
PDU-8Z
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter D
(Ø)
I.D. d
(Ø)
Material Specifications Width H
(mm)

77,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1410[Nitrile Rubber] NBR(RN818)Standard4.9

218,640 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1612[Fluororubber] FKM(RF905)For Heat Resistant4.7

256,886 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1814[Fluororubber] FKM(RF905)For Heat Resistant4.7

85,171 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1814[Nitrile Rubber] NBR(RN818)Standard4.9

337,915 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2416[Fluororubber] FKM(RF905)For Heat Resistant7.3

63,656 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 128[Nitrile Rubber] NBR(RN818)Standard4.9