(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Seal combining an S-FLON (PTFE) seal ring and a synthetic rubber O-ring. Low friction — does not cause static slip even at low pressure and low speed.
Part Number |
---|
STG-65 |
STG-70 |
STG-90 |
STG-100 |
STG-200 |
STG-225 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter D (Ø) | I.D. d (Ø) | Width H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835,350 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 65 | 52 | 4.8 | ||
843,716 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 70 | 59 | 4.8 | ||
942,523 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 90 | 79 | 4.8 | ||
970,413 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 100 | 86 | 5.8 | ||
5,635,855 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 200 | 178 | 9.6 | ||
7,427,020 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 225 | 201 | 9.6 |
Loading...Tải…
Application | Reciprocating Motion | Gasket Type | Piston Gasket | Material | Esufuron PTFE (PT111) |