(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.
Belt Series | C | Number of Tracks | 1 Rows | Properties | High power transmission / Heat Resistant / Oil Resistant / Static electricity prevention |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 13.5 | Width(mm) | 22.2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RC40 in the V Belt Red (C Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RC40 trong chuỗi V Belt Red (C Type).
Part Number |
---|
RC103 |
RC104 |
RC105 |
RC41 |
RC42 |
RC43 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Effective Circumference Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1,610,267 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 2616 | ||
1,610,267 VND | 10 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 2642 | ||
1,451,641 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 2667 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1041 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1067 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1092 |