(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

HEX Head Flashpoint Screw with Seal Washer【150-600 Pieces Per Package】

HEX Head Flashpoint Screw with Seal Washer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,424,772VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating

Part Number
HXNTNDFPSL-ST3W-D5-19
HXNTNDFPSL-ST3W-D6-50
HXNTNDFPSL-ST3W-D6-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M) Length L (mm)

2,612,082 VND

1 Pack(s)

600 Pieces Per Package

600 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10519

1,699,728 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10650

1,424,772 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10660
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M) Length L (mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape No Basic Shape Hex
Material Steel Surface Treatment Trivalent White Thread Type Drill Screw
Tip Shape Cone Point Additional Shape Standard Sales Unit Box/package
Application Standard
Close

Comparison list