(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Flexible Head Flashpoint Reamer Screw【1-500 Pieces Per Package】

Flexible Head Flashpoint Reamer Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,183VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating, tin plating.

Part Number
RMPSRFLX-410-D4-60
RMPSRFLX-ST3W-D4-28
RMPSRFLX-ST3W-D4-32
RMPSRFLX-ST3W-D4-45
RMPSRFLX-ST3W-D5-60
RMPSRFLX-ST3W-D5-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M) Length L (mm) Material Surface Treatment Sales Unit Thread Length
(mm)

12,183 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10460[Stainless] SUS410NoLow Quantity (can be purchased from one)45

749,880 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10428[Steel] Steel[Trivalent Chromate] Trivalent WhiteBox/package-

749,880 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10432[Steel] Steel[Trivalent Chromate] Trivalent WhiteBox/package-

999,840 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10445[Steel] Steel[Trivalent Chromate] Trivalent WhiteBox/package-

1,299,792 VND

1 Pack(s)

400 Pieces Per Package

400 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10560[Steel] Steel[Trivalent Chromate] Trivalent WhiteBox/package45

1,586,746 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10580[Steel] Steel[Trivalent Chromate] Trivalent WhiteBox/package45
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSThread Nominal (M) Length L (mm) Material Surface Treatment Sales Unit Thread Length
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Reamer
Thread Type Drill Screw Tip Shape Other special shapes Application Standard
Close

Comparison list