(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Countersunk Head Long Mini Point Pias Screw for Thin Plate (D=6)

Small Countersunk Head Long Mini Point Pias Screw for Thin Plate (D=6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,506VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, trivalent stainless coating,

Part Number
CSPCSSD6SB-410-D4-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,506 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Nominal (M) 4 Length L (mm) 13 Detailed Shape Disc
Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Standard (Round) Material SUS410
Surface Treatment No Thread Type Drill Screw Tip Shape Other special shapes
Additional Shape Standard Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Application Standard

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPCSSD6SB-410-D4-13 in the Small Countersunk Head Long Mini Point Pias Screw for Thin Plate (D=6) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSPCSSD6SB-410-D4-13 trong chuỗi Small Countersunk Head Long Mini Point Pias Screw for Thin Plate (D=6).