(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Nominal designation (M)] 5
[Length L (mm)] 32
[Detailed shape] Standard
[Mount hole shape] None
[Basic shape] Hex
[Material] Steel
[Surface treatment] chromate plating
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Flange
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
Thread Nominal (M) | 5 | Length L (mm) | 32 | Detailed Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Shape | No | Basic Shape | Hex | Material | Steel |
Surface Treatment | Chromate Plating | Thread Type | Drill Screw | Tip Shape | Other special shapes |
Additional Shape | Flanged | Sales Unit | Box/package | Application | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HXNSF-STC-D5 in the Gold Pias Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HXNSF-STC-D5 trong chuỗi Gold Pias Screw.