(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Wire Clip【1-10 Pieces Per Package】

Wire Clip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      143,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Rust-resistant stainless steel wire clip. [Applications]·Used for cable termination.

Part Number
MFNT-SUS-M1.5
MFNT-SUS-M2
MFNT-SUS-M3
MFNT-SUS-M4
MFNT-SUS-M5
MFNT-SUS-M6
MFNT-SUS-M8
MFNT-SUS-M9
MFNT-SUS-M10
MFNT-SUS-M12
MFNT-SUS-M14
MFNT-SUS-M16
MFNT-SUS-M19
MFNT-SUS-M22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSCompatible Nominal Thread Size (M) Nominal of Thread (M) Height
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
W1
(mm)
W2
(mm)
Twist Diameter
(mm)
Rope Diameter Used
(mm)
weight
(g)

143,343 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.51.5151.510107.5924.5M21.53

146,328 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1022172.51414.511.51036.5M3210

159,246 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1033212.5161512.7133.58.5M3311

174,305 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1044233.5191814144.510.5M4419

191,270 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1055284.5222015155.512M5526

234,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1066345.3272217.5196.514M6642

427,431 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1088437.1342820.7238.517.5M8883

590,655 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1099539403122.3309.521M109128

674,892 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10101052943.534.523.73310.521M1010155

956,346 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1012126310.6503927.5331225.6M1212235

1,237,302 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1014146810.6524531371328.6M1214285

10,415,833 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1016168012.6604835411730M1416408

7,915,733 VND

1 Pack(s)

6 Pieces Per Package

6 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 1019198512.6625339472035M1419478

2,699,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1022229614726246572341W5/822720

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Surface Treatment NA