(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material]: Iron.
[Surface treatment]: None.
[Nominal]: 0.0.35 0.050 1/16 1/2 1/4 1/8 3/16 3/32 3/4 3/8 5/16 5/32 5/64 5/8 7/32 7/64 9/64.
[l or c (mm)]: 0.344 0.531 0.562 0.609 0.656 0.703 0.750 0.796 0.844 0.938 1.031 1.125 1.250 1.375 1.625 1.875 2.125.
[Breaking torque]: 2.3 6.5 12.2 25 43 68 98 146 195 342 535 780 1600 2630 6300 12200 19500.
[Yield torque]: 2.0 5.6 10.5 21 35 60.
Tool Size (Nominal/Inch) | 1/2 | Nominal Dimension of Wrench | 1/2 | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | No | L or B(mm) | 8.250 | l or c(mm) | 1.625 |
Bursting Torque | 6300 | Yield torque | 5420 |