(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Iron
[Surface treatment] None
[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up) wrench
[Nominal] 2 3 4 5 6 8
[Shaft L (mm)] 75 100 150
[Handle L (mm)] 85 95 110
[Handle diameter D (mm)] 20.5 24 28.5
Part Number |
---|
TOTSD-ST-M2 |
TOTSD-ST-M3 |
TOTSD-ST-M4 |
TOTSD-ST-M5 |
TOTSD-ST-M6 |
TOTSD-ST-M8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tool Size (Nominal/Inch) | Nominal Dimension of Wrench | Axis L (mm) | Handle L (mm) | Handle Diameter D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322,596 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 2 | 2 | 75 | 85 | 20.5 | ||
399,936 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 3 | 3 | 75 | 85 | 20.5 | ||
439,929 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 4 | 4 | 100 | 95 | 24 | ||
439,929 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | 5 | 100 | 95 | 24 | ||
599,904 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 6 | 150 | 110 | 28.5 | ||
599,904 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 8 | 150 | 110 | 28.5 |
Loading...Tải…
Material | Iron | Surface Treatment | No | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |