(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Iron
[Surface treatment] Trivalent white
[Color] White
[Sales unit] Box/package
[Nominal Thread (M)] 0 6
[Length (mm)] 60 135
[Height (mm)] 35 58
Part Number |
---|
BZAN-ST3W-M0 |
BZAN-ST3W-M6-60 |
BZAN-ST3W-M6-135 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal of Thread (M) | Length (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,208,000 VND | 1 Pack(s) | 40 Pieces Per Package 40 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 0 | 0 | - | - | ||
3,473,444 VND | 1 Pack(s) | 30 Pieces Per Package 30 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 6 | 60 | 35 | ||
3,366,961 VND | 1 Pack(s) | 30 Pieces Per Package 30 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 6 | 135 | 58 |
Loading...Tải…
Material | Iron | Surface Treatment | Trivalent White | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Box/package |