(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Materials] Stainless steel, phosphor bronze
[Surface treatment] None, nickel plating
Material | Phosphor Bronze | Type | Spring Washer | Type (Application) | Spring Washer |
---|---|---|---|---|---|
Unit of Purchase | Low Quantity (can be purchased from one) | Type Spring Washers | Standard | Nominal of Thread (inch) | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WSP2-PB-W1 in the No. 2 Whitworth Spring Washer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WSP2-PB-W1 trong chuỗi No. 2 Whitworth Spring Washer.