(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rosette Washer (for embedding)

Rosette Washer (for embedding)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      39,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Type (Usage)] Special
[Shape]
[Type] Rosette washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Nominal designation (M)] 5
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin PA (Nylon)
[Surface treatment] (details) none

Part Number
WRSAS-PA-M5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

39,350 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type (Application) Special Configurations Type Rosette Washer Material Resin
Surface Treatment No Thread Nominal (M) 5 Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Material, Resin PA (Nylon) Surface Treatment (Details) No

Please check the type/dimensions/specifications of the part WRSAS-PA-M5 in the Rosette Washer (for embedding) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WRSAS-PA-M5 trong chuỗi Rosette Washer (for embedding).