(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fine, Small E-Lock Nut (Part Number)

Fine, Small E-Lock Nut
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      45,745VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials]Steel "Surface Treatment" trivalent chromate "Thread type" metric fine

Fine, Small E-Lock Nut

Fine, Small E-Lock Nut

Dimensional drawing

Nominal of ThreadPitch
M101.25
Part Number
FNTST-ST3W-MS10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

45,745 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 10 Material Steel Applications, Functions Stop loosening
Thread Type Metric fine Surface Treatment Trivalent Chromate Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Locking Details Friction Nut Surface Treatment (Details) Trivalent White Pitch 1.25

Please check the type/dimensions/specifications of the part FNTST-ST3W-MS10 in the Fine, Small E-Lock Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FNTST-ST3W-MS10 trong chuỗi Fine, Small E-Lock Nut.