(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Materials] Steel, stainless steel
[Surface treatment] Bright chromate
Nominal of Thread (M) | 10 | Length L (mm) | 45 | Detailed Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Basic Shape | Hex | Pitch(mm) | 1.5 |
Thread Type | Metric coarse | Tip Shape | Flat End | Sales Unit | Box/package |
Application | Standard | Additional Shape | Washer Included |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HBNWPK-SUS-M10-45 in the Hex Bolt Set (Hex Nut/Round Washer/Spring Washer Set) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HBNWPK-SUS-M10-45 trong chuỗi Hex Bolt Set (Hex Nut/Round Washer/Spring Washer Set).