(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Type] Toothed washer, chrysanthemum-shaped
[Materials] Steel
[Sales unit] Box/package
[Materials] Steel S65C
[Inner diameter d (mm)] 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10
[Thickness t (mm)] 0.45 0.6 0.8 0.9
[Outer diameter D (mm)] 6.5 8.5 10 11 15 18
Material | Steel | Type | Toothed washer, chrysanthemum shape | Sales Unit | Box/package |
---|---|---|---|---|---|
Material Steel | S65C |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ABW-3-3W in the Inner/External Toothed Washer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABW-3-3W trong chuỗi Inner/External Toothed Washer.
Part Number |
---|
ABW-10-3W |
ABW-4-3W |
ABW-5-3W |
ABW-6-3W |
ABW-8-3W |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Inner Dia. d (mm) | Outer Dia. D (mm) | Nominal of Thread (M) | Thickness t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,815 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10.5 | 18 | 10 | 0.9 | ||
2,740 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4.3 | 8.5 | 4 | 0.45 | ||
11,780 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5.3 | 10 | 5 | 0.6 | ||
3,945 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 6.4 | 11 | 6 | 0.6 | ||
4,190 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 8.4 | 15 | 8 | 0.8 |