(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Specialized Inner Toothed Washer (Part Number)

Specialized Inner Toothed Washer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,263VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials] Steel, Phosphor bronze
[Inner diameter d (mm)] 2.7 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 12.5 14.5 16.5 19 21 23 25
[Nominal Thread (M)] 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Thickness t (mm)] 0.3 0.45 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6
[Materials]Steel S65C
[Outer diameter D (mm)] 5.7 6.5 7.5 8.5 9.5 10

Part Number
AW-12002-3W
AW-9103-3W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(mm)

2,481 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1012

2,263 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 109.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Toothed washer, chrysanthemum shape Sales Unit Box/package
Material Steel S65C