(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Part feeder C10-TR

Part feeder C10-TR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,473,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

When the input power supply is AC100V, it can transform the output voltage for driving a AC200V part feeder into a higher voltage.

[Features]
· [The auto-tuning function does not require plate spring adjustment (C10–1WFEF, 3WFEF, and GWFEF)] The new digital functionality has made it possible to achieve a new unique frequency tracking function. Can automatically track the changes in the work loading amount and the changes in the resonating point that are caused by mechanical temporal changes to always drive at the ideal frequency. No need for plate spring adjustment or frequency adjustment to save energy and greatly increase the operating rate.
· [The digital settings and displays makes it easy to manage set values] Digital settings can be performed for amplification, operating frequency, and output voltage notch. The digital display makes it easy to control set values.

 
Part Number
C10-TR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,473,918 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Environment, Applications Standard Structure Standard Feature Standard
Input Voltage(AC-V) 100/110, 200/220 Output Voltage(DC-V) 0~190

Please check the type/dimensions/specifications of the part C10-TR in the Part feeder C10-TR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C10-TR trong chuỗi Part feeder C10-TR.