(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Pipe Joint Different-Diameter Hole Parallel 2 Shaft Hole Round

Round Pipe Joint Different-Diameter Hole Parallel 2 Shaft Hole Round
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,255,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

2 parallel shaft holes. It can be used for mounting the shafts and the 204. [Size]·Mounting hole diameter: ø19,·ø25 · Dimensions: ⌀37 × 76

 
Part Number
HL154
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,255,808 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Post Dia.(mm) 19.1 Combined-Post Dia. Reducing Material Aluminum
Surface Treatment Clear Anodize Type Parallel Post Shape Round
Dimensions ⌀37X76 Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) φ19, φ25

Please check the type/dimensions/specifications of the part HL154 in the Round Pipe Joint Different-Diameter Hole Parallel 2 Shaft Hole Round series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HL154 trong chuỗi Round Pipe Joint Different-Diameter Hole Parallel 2 Shaft Hole Round.