(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.
· The joint base is compatible with aluminum extrusions, etc.
· Use when the angle of the mounting part cannot be obtained using the BC860
A(mm) | 30 | Color | White |