(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Corresponding sensor] SUNX/EX-30
Part Number |
---|
FSE3SX015-04S |
FSE3SX015-06S |
FSE3SX020-04S |
FSE3SX020-04Z |
FSE3SX020-06S |
FSE3SX020-06Z |
FSE3SX025-04S |
FSE3SX025-06S |
FSE3SX030-04S |
FSE3SX030-06S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Reference dimension A | Length 1 | Plate Thickness t | I.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,150 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 15 | 29 | 1.5 | 4.1 | ||
92,150 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 15 | 29 | 1.5 | 6.1 | ||
94,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 20 | 34 | 1.5 | 4.1 | ||
86,573 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 20 | 34 | 2 | 4.1 | ||
94,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 20 | 34 | 1.5 | 6.1 | ||
86,573 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 20 | 34 | 2 | 6.1 | ||
94,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 25 | 39 | 1.5 | 4.1 | ||
94,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 25 | 39 | 1.5 | 6.1 | ||
94,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 30 | 44 | 1.5 | 4.1 | ||
94,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 30 | 44 | 1.5 | 6.1 |
Loading...Tải…
Width | 16 |