(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Corresponding sensor] Omron Corp/E3Z, Keyence Corp/PZ, SUNX Corporation/CX, EQ, Yamatake Corp/HPB, Optex FA Corp/Z
Part Number |
---|
FSCZSW010-S |
FSCZSW010-Z |
FSCZSW015-S |
FSCZSW015-Z |
FSCZSW020-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Reference dimension A | Length 1 | Thickness / height | Plate Thickness t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,841 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 10 | 22.5 | 41 | 2 | ||
165,125 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 10 | 22.8 | 41.3 | 2.3 | ||
178,608 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 15 | 27.5 | 41 | 2 | ||
167,513 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 15 | 27.8 | 41.3 | 2.3 | ||
188,631 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 20 | 32.5 | 41 | 2 |
Loading...Tải…
Width | 34 |