(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For precision handling of crevices. The trim protects edges and beautifies the finish.
Part Number |
---|
TBG080K |
TBG160K |
TBG240K |
TBG320K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Basic Plate Thickness(Correspondence Plate Thickness) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,910,431 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8(0.6~1.2) | ||
5,910,431 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.6(1.2~2.4) | ||
5,910,431 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.4(2.0~3.0) | ||
5,910,431 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 3.2(2.4~4.0) |
Loading...Tải…
Material | Anti-Bacterial TPE (Thermoplastic Elastomer) | Length (Winding)(m) | 50 |