(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sensor Bracket Single Type Plate for Photomicro Sensor, Straight Type

Sensor Bracket Single Type Plate for Photomicro Sensor, Straight Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      144,343VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Corresponding sensor] Omron corporation/EE-SX, SUNX corporation/PM

Part Number
FSPASH033-S
FSPASH038-S
FSPASH043-S
FSPASV033-S
FSPASV038-S
FSPASV043-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength Type

144,343 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1040.5H Type

144,343 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1045.5H Type

147,131 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1050.5H Type

144,343 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1042.5V Type

147,131 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1047.5V Type

147,131 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1052.5V Type

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS304 Width 26 Plate Thickness t 1.5