(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cap protecting from bolt tip to nut. The nut part fits snugly due to the hexagonal shape.
Part Number |
---|
CVNTGR-PL-M6 |
CVNTGR-PL-M8 |
CVNTGR-PL-M10 |
CVNTGR-PL-M14 |
CVNTGR-PL-M16 |
CVNTGR-PL-M20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal of Thread (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
6,070 VND | 1 Piece(s) | Same day | 6 | 6 | ||
7,730 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 8 | 8 | ||
8,780 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 10 | ||
14,501 VND | 1 Piece(s) | Same day | 14 | 14 | ||
48,202 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 16 | ||
49,763 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 20 |
Loading...Tải…
Material | Soft Vinyl Chloride | Color | Gray | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |