(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A cap that protects the hexagonal part of the bolt. It also prevents dirt and dust from adhering.
Part Number |
---|
CVBTBK-PL-M10-8 |
CVBTBK-PL-M12-10 |
CVBTBK-PL-M20-16 |
CVBTBK-PLTW-M6-6 |
CVBTT3BK-PL-M10-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal of Thread (M) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,570 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | Black | ||
12,361 VND | 1 Piece(s) | Same day | 12 | 12 | Black | ||
37,070 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 20 | Black | ||
9,696 VND | 1 Piece(s) | Same day | 6 | 6 | White | ||
5,020 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 10 | Black |
Loading...Tải…
Material | Soft Vinyl Chloride | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |