(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
DS (diamond recess special) tip tool that keeps tools from rising.
Part Number |
---|
BI-ST-M20-25 |
BI-ST-M20-45 |
BI-ST-M20-65 |
BI-ST-M25-25 |
BI-ST-M25-45 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tool Size (Nominal/Inch) | Nominal Dimension of Wrench | L or B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,806 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 20 | 25 | ||
81,546 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 20 | 45 | ||
97,325 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 20 | 65 | ||
26,806 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 25 | 25 | ||
81,546 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 25 | 45 |
Loading...Tải…
Material | Steel | Surface Treatment | No | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |