(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A nylon nut with flange. This has a certain effective degree of loosening preventiveness.
Nominal of Thread (M) | 12 | Material | Steel | Surface Treatment | Trivalent Chromate |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Metric fine | Applications, Functions | Standard | Surface Treatment (Details) | Trivalent White |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FNTL-ST3W-MS in the F-Nylon Nut Fine series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FNTL-ST3W-MS trong chuỗi F-Nylon Nut Fine.