(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

High-Pick, Bolt No. 2, White【500 Pieces Per Package】 (Part Number)

High-Pick, Bolt No. 2, White
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,167,555VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Male thread mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 Round type
[Type] Cylindrical side part processing No knurling additional function Male thread end processing None
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel body outer diameter D (ø) 10 Body height t (mm) 10
[Sales Unit] Box· Pack

Part Number
KNOBRWNO2-ST3W-M4-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,167,555 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. M4 Mounting Section Type Male thread Mounting Section, Length L(mm) 15
Main Body, Type Round shape Round Shape, Type Cylindrical Shape Mounting Section, Material Steel
Threaded End Machining No Side Machined Knurling Additional Function No
Main Body, Surface Treatment No Mounting Section, Surface Treatment Trivalent White Main Body, Outer Dia. D(Ø) 10
Main Body, Height t(mm) 10 Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part KNOBRWNO2-ST3W-M4-15 in the High-Pick, Bolt No. 2, White series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KNOBRWNO2-ST3W-M4-15 trong chuỗi High-Pick, Bolt No. 2, White.