(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for mounting stages, holders, poles, and other similar items to surface plates with M6 tapped holes.
· Base plate fixing screws (S-05) can be used for fixing to the surface plate.
Part Number |
---|
BW-30P |
BW-32P |
BW-40P |
BW-74P |
BW-125P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | External Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
764,452 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 60×30×10 | ||
1,493,495 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 75×32×8 | ||
1,061,498 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 120×40×10 | ||
1,216,907 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 170×74×10 | ||
2,120,833 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 170×125×10 |
Loading...Tải…
Bottom thread | M16P1 |