(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material used for machine keys.
Part Number |
---|
SCS02350 |
SCS03350 |
SCS04350 |
SCS05350 |
SCS06350 |
SCS07350 |
SCS08350 |
SCS10350 |
SCS12350 |
SCS14350 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
356,356 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 2 | 2 | ||
278,208 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 3 | 3 | ||
280,290 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 4 | 4 | ||
283,026 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 5 | ||
286,315 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 6 | ||
290,256 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 7 | 7 | ||
292,338 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 7 | ||
419,091 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 8 | ||
463,751 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 8 | ||
849,864 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 14 | 9 |
Loading...Tải…
Shape | Parallel Key (Straight) | Overall Length(mm) | 350 | Material | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Machining | No Machining |