(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Standardized bracket for pressure gauges. Made from SUS304 and appearance within device can be easily adjusted
Part Number |
---|
PT01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Depth L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
99,130 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 50 |
Loading...Tải…
Type | Other Pressure Gauge / Peripheral Accessories | Material | SUS304 | Width W(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness T(mm) | 2.5 | Thread Dia. | M5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PT01 in the Pressure Gauge Bracket Nut Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PT01 trong chuỗi Pressure Gauge Bracket Nut Plate.
Part Number |
---|
PT02 |
PT03 |
PT04 |
PT05 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Depth L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
112,278 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 60 | ||
112,278 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 85 | ||
112,278 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 120 | ||
135,071 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 180 |