(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A standardized bracket for compact regulators. Made from SUS304 for a nice appearance when device is set
Loading...Tải…
Regulator, Pressure Boosting Valve | Others | Shape | Standard | Operating Environment | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Corresponding manufacturers | SMC | Applicable series | ARM10F-GP,ARM10F-GPC | Material | SUS304 |
Height H(mm) | 105 | Plate Thickness T(mm) | 1.5 | Mounting Position | Front |