(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Leveling Plate Square Shape

Leveling Plate Square Shape
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      673,296VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

Part Number
LPS-1010
LPS-1010-M
LPS-1208-H20
LPS-1208-H24
LPS-1510-H20
LPS-1510-H24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Bottom Dimensions Length
(mm)
I.D.
(φ)
Screw Size M

673,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Stationary Type□100100--

872,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Fastening Type□100100-10X1.5

726,683 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Anchor Type□1208020-

726,683 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Anchor Type□1208024-

846,208 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Anchor Type□15010020-

846,208 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Anchor Type□15010024-

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material FC250 Surface Treatment Nickel Chromium Plating Height(mm) 25