(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes are standardized. Layout is less cluttered for easier maintenance
Type | Related Components | Types of Related components | Bracket | Body Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 55 | Plate Thickness(mm) | 2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ATZ3-01S in the Air Tube Bracket Z Type for Zip Tie series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ATZ3-01S trong chuỗi Air Tube Bracket Z Type for Zip Tie.
Part Number |
---|
ATZ3-02S |
ATZ3-03S |
ATZ3-04S |
ATZ3-05S |
ATZ3-06S |
ATZ3-07S |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width (mm) | Height (mm) | Number of Holes 2XN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,458 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 30 | 15 | 2X2 | ||
230,606 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 35 | 10 | 2X2 | ||
269,651 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 50 | 15 | 2X3 | ||
282,798 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 58 | 15 | 2X3 | ||
322,240 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 70 | 15 | 2X4 | ||
335,388 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 75 | 15 | 2X4 |