(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pilot Type End Plate

Pilot Type End Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      168,905VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Pilot type end plate with thickness of 9 to 13 mm, available in 2 types of materials: iron and stainless steel. [Applications]It can be used as a retaining for gears and bearings.

Part Number
EPC2006
EPC2006S
EPC4508
EPC4508S
EPC5008
EPC5008S
EPC5510
EPC5510S
EPC7010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Surface Treatment I.D.
(φ)
Outer Diameter D
(φ)
Thickness T
(mm)

168,905 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10S45CBlack oxide finish6.6359

235,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304No6.6359

182,053 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10S45CBlack oxide finish9459

275,281 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304No9459

208,746 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10S45CBlack oxide finish95013

341,418 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304No95013

288,428 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10S45CBlack oxide finish115513

500,783 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10SUS304No115513

341,418 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10S45CBlack oxide finish137013

Loading...Tải…

  1. 1