(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Minute Object Detection Lens for Fiber Units

Minute Object Detection Lens for Fiber Units
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,312,434VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lens for fiber that can detect fine objects and can be attached to a lens.

[Features]
· Detection of minute objects with spot lens and microscopic core.
· Lineup of small spot lens with variable spot diameter

Part Number
NF-DA01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,312,434 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lens of sensor Detection Object Colored Side / Small Area Detection Type Reflection
Detection Light Type Small Spots Head Shape Cylinder Operating Environment Standard / Cold Resistance
Ambient Operating Temperature Range(°C) -40::70 Ambient operating humidity range(%) 35::85 Connecting Type M3 Screw
Output - Specification (type) Lens for detection of very small objects Fiber unit features Small spot lens effective diameter Ø3.0 mm
Applicable part NF-DK21 (Ø0.2) / -DT01 (Ø0.4) Center Detection Distance(mm) 6 Output Mode -
Timer Function - Indicator Light - Accessory -
Cable - Head material - Protection Fittings -
Types - Receptor angle -