(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Used to retain holder shafts and poles orthogonally (at 90°) to each other.
· Available with three diameters; ø8 mm, 12 mm, and ø20 mm. Products are available combining different diameters.
Part Number |
---|
CF-8-8 |
CF-8-12 |
CF-12-12 |
CF-12-20 |
CF-20-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Shaft Diameter (mm) | External Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
858,090 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | φ8-φ8 | φ24.8×73 | ||
892,806 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | φ8-φ12 | φ24.8×75 | ||
892,806 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | φ12-φ12 | φ24.8×77 | ||
1,003,466 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | φ12-φ20 | φ29.8×90 | ||
1,003,466 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | φ20-φ20 | φ29.8×99 |
Loading...Tải…
Clamp | Presence |