(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cylindrical lens holder

Cylindrical lens holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,667,714VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A lens holder with a groove for fixing cylindrical lenses.

 
Part Number
HL-R30
HL-R70
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Size(In the case of for square)
(mm)
Width of Holder
(mm)

2,667,714 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more -30×3056

3,266,135 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1070×70106

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Cylindrical Height of Holder(mm) 60 Main Body Mount Section Dimension φ12×60
Fixation function Fixed at the groove for cylindrical lens