(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The HL-C30, HL-C70, and HL-C100 are lens holders with grooves for fixing lenses. There are three products available depending on the maximum size of the object that can be fixed.
Part Number |
---|
HL-C30 |
HL-C70 |
HL-C100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Element Diameter (Round) (φ mm) | Main Body Mount Section Dimension | Width of Holder (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,377,159 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 5~30 | φ12×60 | 56 | ||
2,975,580 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 10~70 | φ12×60 | 106 | ||
4,152,947 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 20~100 | φ20×60 | 140 |
Loading...Tải…
Types | V Type | Fixation function | Fixed at V-shape groove |