(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Guard spring for hose protection parts.
[Features]
・ Hose kink protection and flat hose prevention.
・ Protection from hose wear and damage
Part Number |
---|
YMS-02-1700L-MCH |
YMS-03-1700L-MCH |
YMS-04-1700L-MCH |
YMS-08-1700L-MCH |
YMSH-12-1700L-MCH |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
342,411 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ||
436,436 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ||
580,661 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ||
670,303 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | ||
1,231,145 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Material | Steel |