(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Pad lip area is thick, suitable for attaching to steel plate or boards.
Part Number |
---|
NAPBTH-20-6-K |
NAPBTH-20-30-K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Stroke (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1,020,923 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 6 | ||
1,139,251 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 30 |
Loading...Tải…
Pad Type | Corresponding Metal Fittings / Rotation-Less | Plumbing Fitting | Without fitting (M5) | Oval Pad | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum Outlet Direction | Vertical Outlet |