(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A pad with rotational fasteners.
Pad Type | Swiveling / Holder Set | Pad Shape | Standard | Mounting Method | Recessed Type |
---|---|---|---|---|---|
Plumbing Fitting | Without fitting (Rc) | Rubber Group Material | Nitrile Rubber | Environment | Standard / Cold Resistance / Heat Resistant |
Material | Rubber-based | Color | Black | Operating Temperature Range(°C) | -26::120 |
Pad Diameter(mm) | 60 | Stroke(mm) | 50 | Vacuum Outlet Direction | Lateral Outlet |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NAPUYSBR-60-50-N in the Buffer-Horizontal Retention Function Fitting Pads /NAPUTSBR-YSBR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NAPUYSBR-60-50-N trong chuỗi Buffer-Horizontal Retention Function Fitting Pads /NAPUTSBR-YSBR.