(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· CVA Convum dedicated vacuum switch.
· Mechanical switch
Type | Pressure Switch | Operating Pressure Range(kPa) | -73.2::-33.3 | Sensor, Monitor Structure | Integrated shape |
---|---|---|---|---|---|
Pipe Connection Direction | Down | Pressure Resistant(kPa) | 0.5 | Ambient Temperature(°C) | 0::60 |
Operating Humidity Range(%) | 35::85 | Lamp | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CVA-V in the Mechanical pressure switch CVA-V series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CVA-V trong chuỗi Mechanical pressure switch CVA-V.