(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hyper Blow Gun (K-211-0)

Hyper Blow Gun (K-211-0)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      537,336VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is an energy-saving type that blows off much dust quietly. [Features]quiet / flow rate control

 
Part Number
K-211-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Shape Nozzle Length
(mm)

537,336 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Round] Round Long44

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Features Quiet / Flow Rate Control Air Inlet Connection Type One-Touch Connection
Nozzle Mounting Port Type Male thread Body Material Aluminum Nozzle Material Brass
Max. Operating Pressure(MPa) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-211-0 in the Hyper Blow Gun series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-211-0 trong chuỗi Hyper Blow Gun.

Products like this...

Part Number
K-211-3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Shape Nozzle Length
(mm)

707,771 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Round] Round295